- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота канала мин. 64 mm Высота ответвления 64 mm Глубина канала 64 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 200 Защитная плёнка нет Исполнение Нижняя и верхняя часть Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина ответвления 200 mm Размеры
Высота 64 mm Длина 300 mm Размер a 300 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4487 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4487 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM T60200RW / 6249736 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM T60200RW / 6249736 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM T60200RW / 6249736 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM T60200RW / 6249736 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM T60200RW / 6249736 , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский