Т-образная секция для кабельного короба, тип LKM 80080

Артикул, номер 6248450 | EAN 4012195699125

300 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления кабельного короба LKM, в комплекте с крышкой.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота канала мин. 80 mm
Высота ответвления 80 mm
Глубина канала 80 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 80 x 80
Защитная плёнка нет
Исполнение Нижняя и верхняя часть
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Размер 80x80mm
Серия продукции LKM
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина ответвления 80 mm

Размеры

Высота 80 mm
Длина 300 mm
Размер a 300 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3887 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3887 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM T80080FS 300 mm цинковый 6248340
1 Штук
LKM T80080RW 300 mm белоснежный; RAL 9010 6248450
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM T80080RW / 6248450 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM T80080RW / 6248450 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM T80080RW / 6248450 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM T80080RW / 6248450
Загрузить