Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-A70170

Артикул, номер 6279460 | EAN 4012195768951

500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x170x500
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 500 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,9433 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,9433 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-AT70170RW 500 mm белоснежный; RAL 9010 6279460
1 Штук
GA-AT70170EL 500 mm алюминиевый 6279463
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-AT70170RW / 6279460 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-AT70170RW / 6279460 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-AT70170RW / 6279460 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-AT70170RW / 6279460 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-AT70170RW / 6279460 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.