Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-D90210

Артикул, номер 6279663 | EAN 4012195769774

500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 90 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 500 mm
Для высоты короба 210 mm
Для глубины короба 90 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 2
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 90x210x500
Симметрично да
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,3593 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет алюминиевый
Ширина 210 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Ширина крышки 2 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-DT90210RW 500 mm белоснежный; RAL 9010 6279660
1 Штук
GA-DT90210EL 500 mm алюминиевый 6279663
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-DT90210EL / 6279663 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-DT90210EL / 6279663 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-DT90210EL / 6279663 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.