Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70170

Артикул, номер 6279263 | EAN 4012195768289

500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Для защиты угла при монтаже на него нанесена пленка, которая удаляется по заверщшении монтажа.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Высота 70 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Длина 500 mm
Для высоты короба 110 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 70x110x500
Симметрично да
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,7849 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет алюминиевый
Ширина 110 mm
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-ST70110RW 500 mm белоснежный; RAL 9010 6279260
1 Штук
GA-ST70110EL 500 mm алюминиевый 6279263
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-ST70110EL / 6279263 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-ST70110EL / 6279263 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-ST70110EL / 6279263 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-ST70110EL / 6279263 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-ST70110EL / 6279263 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.