Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GA-S70170

Артикул, номер 6279160 | EAN 4012195842682

500 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

Видимые поверхности фасонных деталей покрыты пленкой.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для высоты короба 170 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x170x500
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 500 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,9433 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,9433 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-ST70170RW 500 mm белоснежный; RAL 9010 6279160
1 Штук
GA-ST70170EL 500 mm алюминиевый 6279163
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-ST70170RW / 6279160 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-ST70170RW / 6279160 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-ST70170RW / 6279160 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.