Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110

Артикул, номер 6274366 | EAN 4012195656623

460 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK, поставляется без крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Исполнение Основание
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Размер 70x110mm
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030
Ширина верхних крышек 76,5 mm
Ширина ответвления 110 mm

Размеры

Высота 70 mm
Длина 460 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8866 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8866 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-T70110RW 460 mm белоснежный; RAL 9010 6274360
1 Штук
GK-T70110CW 460 mm кремовый; RAL 9001 6274361
1 Штук
GK-T70110LGR 460 mm светло-серый; RAL 7035 6274362
1 Штук
GK-T70110GR 460 mm серый камень; RAL 7030 6274366
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-T70110GR / 6274366 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-T70110GR / 6274366 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-T70110GR / 6274366 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-T70110GR / 6274366 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-T70110GR / 6274366 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-T70110GR / 6274366 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Изображение продукта GK-T70110GR / 6274366, 54.15 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.