- Описание продукта
-
Описание продуктаФасонная деталь для электромонтажных труб для создания T-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Исполнение Без резьбы Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер M25 Размер M25 С муфтой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма T-образная секция Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 24 mm Размер B 31 mm Размер B2 123 mm Размер d 25 mm Размер L 77 mm Размер R 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1151 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1151 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3000 TMS M25 LGR / 2153843 , 0.20MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3000 TMS M25 LGR / 2153843 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 3000 TMS M25 LGR / 2153843 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3000 TMS M25 LGR / 2153843 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3000 TMS M25 LGR / 2153843 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский