Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042311 / Т-образное/крестовое соединение 60 A2

Т-образное/крестовое соединение 60 A2

Артикул, номер 7136120 | EAN 4012196821235

7136120 / RAA 610 A2
100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 A2 100 mm 7136120
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 610 A2 / 7136120 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 610 A2 / 7136120 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 610 A2 / 7136120 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 610 A2 / 7136120 , 0.13MB , pdf

RAA 610 A2 / 7136120
Загрузить