Т-образное/крестовое соединение FT

Артикул, номер 7121109 | EAN 4012196813131

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное/крестовое соединение для горизонтального и вертикального монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 610 FT 100 mm 7121109
1 Штук
RAA 615 FT 150 mm 7121205
1 Штук
RAA 620 FT 200 mm 7121210
1 Штук
RAA 630 FT 300 mm 7121318
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 610 FT / 7121109 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 610 FT / 7121109 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAA 610 FT / 7121109 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAA 610 FT / 7121109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 610 FT / 7121109 , 0.12MB , pdf

RAA 610 FT / 7121109
Загрузить