T-образный соединитель

Артикул, номер 5408158 | EAN 4012195613237

Описание продукта
Описание продукта
• Т-образный соединитель для монтажа изоляционных стержней;

• с болтами M10.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя T - образный соединитель
Диаметр 30 mm
Материал Алюминий
Подключение Сплошной круг
Размер 16mm

Размеры

Длина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3935 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3935 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 IT 65 mm 40 mm 5408156
10 Штук
101 IT-16 60 mm 30 mm 5408158
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 IT-16 / 5408158 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 IT-16 / 5408158 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 IT-16 / 5408158 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 IT-16 / 5408158 , 0.13MB , pdf

101 IT-16 / 5408158
Загрузить