- Описание продукта
-
Описание продукта• c 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя T - образный соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2506 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2506 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 245 8-10 FT / 5311101 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 245 8-10 FT / 5311101 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 245 8-10 FT / 5311101 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 245 8-10 FT / 5311101 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, T connector Rd 8–10 mm 245 8–10 CU , 0.08MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, T connector Rd 8–10 mm 245 8–10 FT , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский