T-образный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с тройным креплением

Артикул, номер 5311268 | EAN 4012195417552

5311268 / 247 8-10 CU
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с 3 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)

• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя T - образный соединитель
Материал Медь
Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка Rd 8-10 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4534 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4534 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
247 8-10 CU Rd 8-10 mm 5311268
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 247 8-10 CU / 5311268 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 247 8-10 CU / 5311268 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 247 8-10 CU / 5311268 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 247 8-10 CU / 5311268 , 0.13MB , pdf

247 8-10 CU / 5311268
Загрузить