- Описание продукта
-
Описание продукта• болт с плоской круглой головкой M10 x 30 и шестигранная гайка M10
• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с полукруглой плоской головкой Вид соединителя T - образный соединитель Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8 / Rd 8 Посадка Rd 8 mm Промежуточная пластина нет Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7061 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7061 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 244 / 5311039 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 244 / 5311039 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 244 / 5311039 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 244 / 5311039 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков BET testing certificate, T connector Rd 8 mm 244 , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский