- Описание продукта
-
Описание продуктаТелекоммуникационный модуль Cat 6A (ISO) неэкранированный, с одним разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Keystone и руководством по монтажу. Подходит для установки в корпус компьютерной розетки DTG-2C и DTS-2C, в суппортах MTM 2C и MTM 3C, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 19,5 mm Длина 43,5 mm Категория 6A (IEC) Монтажное отверстие Тип С С экранированием нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,048 кг CO2e / 1 Шт. Цвет серый Ширина 17 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASM-C6A / 6117348 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия ASM-C6A / 6117348 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASM-C6A / 6117348 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions ASM-C5 G , 3.94MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский