Телекоммуникационный модуль Snap-In кат. 6, неэкранированный

Артикул, номер 6117349 | EAN 4012195402459

Описание продукта
Описание продукта
Телекоммуникационный модуль Cat 6 неэкранированный, с одним разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппорте MTM 2C и MTM 3C, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Категория 6
Монтажное отверстие Тип С
С экранированием нет
Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 18 mm
Длина 43 mm
Ширина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0492 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0492 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие С экранированием Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASM-C6 G Тип RM да 6117329
1 Штук
ASM-C6 Тип RM нет 6117341
1 Штук
ASM-C6 GS Тип С да 6117345
1 Штук
ASM-C6 S Тип С нет 6117349
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ASM-C6 S / 6117349 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASM-C6 S / 6117349 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия ASM-C6 S / 6117349 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASM-C6 S / 6117349 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.