- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство Life Control позволяет проверять работоспособность молниезащитных барьеров типа MDP.
После установки молниезащитные барьеры могут быть проверены устройством Life Control, при этом прибор не оказывает влияние на сигнал измерения.
Устройство Life Control имеет встроенный OLED-дисплей с оптической и звуковой индикацией неисправного состояния, а также с отдельно включаемым светодиодом на проверочном штифте.
Устройство Life Control поставляется в чемодане вместе с диском и инструкциями.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Анализ устройства для проверки и тестирования в целях защиты от перенапряжения на контрольном приборе Исполнение устройства для проверки и тестирования для защиты от перенапряжений Кофр с инструментом для тестирования и проверки Номинальное напряжение 9 V Применение устройства для проверки и тестирования в целях защиты от перенапряжения Системы передачи данных - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LFC / 5096786 , 0.43MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LFC / 5096786 , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский