Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40060

Артикул, номер 6247903 | EAN 4012196575114

44 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 44 mm
Длина 21 mm
Размер a 60 mm
Размер b 44 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,193 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,193 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM E40060FS 44 mm цинковый 6247903
10 Штук
LKM E40060RW 44 mm белоснежный; RAL 9010 6249426
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM E40060FS / 6247903 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM E40060FS / 6247903 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM E40060FS / 6247903 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM E40060FS / 6247903 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM E40060FS / 6247903 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM E40060FS / 6247903
Загрузить