Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60150

Артикул, номер 6248314 | EAN 4012196575657

64 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 64 mm
Длина 21 mm
Размер a 150 mm
Размер b 64 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3766 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3766 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM E60150FS 64 mm цинковый 6248314
10 Штук
LKM E60150RW 64 mm белоснежный; RAL 9010 6249825
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM E60150FS / 6248314 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM E60150FS / 6248314 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM E60150FS / 6248314 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM E60150FS / 6248314 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM E60150FS / 6248314 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM E60150FS / 6248314
Загрузить