Траверса поперечная

Артикул, номер 6347061 | EAN 4012196190577

6347061 / KI 8 NOK FT
200 mm
100 mm
156,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для стойки IS 8 .    Прокладка листовых лотков или кабельных лотков лестничного типа в продольном направлении.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена  максимум 2000 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 200mm
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 156,5 mm
Длина 200 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,4202 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4202 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KI 8 NOK FT 200 mm 100 mm 156,5 mm 6347061
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KI 8 NOK FT / 6347061 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

KI 8 NOK FT / 6347061
Загрузить