- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса для стойки US 7
Крепежный материал (2 винта с шестигранной головкой SKS 12x100) заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 100x50 Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 121,5 mm Длина 100 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7915 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7915 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 7 AOX FT / 6349218 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский