Траверса приварная

Артикул, номер 6347088 | EAN 4012196190638

6347088 / KI 8 AOX FT
100 mm
50 mm
156,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для приваривания к конструкции здания. В комбинации со стойкой IS 8 подвесные стойки могут быть любой длины и устанавливаться по месту монтажа. Длина стойки может составлять максимум 2000 мм.

Траверса может монтироваться на I-образной стойке фиксированной длины типа IS 8. На стойке укрепляется траверса с 2 отдельно заказываемыми болтами с полукруглой плоской головкой типа FRS M10 x 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 100mm
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 156,5 mm
Длина 100 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9231 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9231 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KI 8 AOX FT 100 mm 50 mm 156,5 mm 6347088
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KI 8 AOX FT / 6347088 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KI 8 AOX FT / 6347088 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KI 8 AOX FT / 6347088 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KI 8 AOX FT / 6347088 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

KI 8 AOX FT / 6347088
Загрузить