- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса для стойки IS 8.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 200mm Серия продукции Серия IS 8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 156,5 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4015 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4015 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KI 8 FT / 6347053 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KI 8 FT / 6347053 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KI 8 FT / 6347053 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KI 8 FT / 6347053 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский