Траверса регулируемая

Артикул, номер 6349279 | EAN 4012196403189

6349279 / KUS 7 A4
200 mm
100 mm
105 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для больших нагрузок для стоек US 7.

Крепежный материал (2 болта с полукруглой головкой FRS 12x25) заказывается отдельно

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 200x100
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 105 mm
Длина 200 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,5893 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5893 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KUS 7 A4 200 mm 100 mm 105 mm 6349279
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KUS 7 A4 / 6349279 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KUS 7 A4 / 6349279 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KUS 7 A4 / 6349279 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KUS 7 A4 / 6349279 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.