Траверса регулируемая

Артикул, номер 6348106 | EAN 4012196190935

6348106 / KI 8 VQP FT
200 mm
100 mm
221,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена  максимум 2000 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 200mm
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 221,5 mm
Длина 200 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,0251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,0251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KI 8 VQP FT 200 mm 100 mm 221,5 mm 6348106
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KI 8 VQP FT / 6348106 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

KI 8 VQP FT / 6348106
Загрузить