- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая траверса для стойки US 5.
При установке траверсы используется распорка типа DSK 47.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Повышение живучести конструкции нет Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 180x59x109 Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 30 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 109 mm Длина 180 mm Ширина 59 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6919 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6919 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 5 V A4 / 6348927 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 5 V A4 / 6348927 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 5 V A4 / 6348927 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 5 V A4 / 6348927 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский