Траверса US 5 NOK A2

Артикул, номер 6348947 | EAN 4012196437832

6348947 / KUS 5 NOK A2
140 mm
75 mm
104 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса с повернутым на 90° U-образным кронштейном

При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 140x75x104
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 104 mm
Длина 140 mm
Ширина 75 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6124 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6124 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KUS 5 NOK A2 140 mm 75 mm 104 mm 6348947
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.12MB , pdf

KUS 5 NOK A2 / 6348947
Загрузить