- Описание продукта
-
Описание продукта• безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 50 мм;
• подходит для использования с прокладываемым внутри мачты токоотводом isCon®;
• максимальный наклон кровли 5 градусов;
• с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
• бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 2900 mm Исполнение Штатив Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 2,9x2,5m Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Установка молниеприемного стержня Надежность. Размеры
Высота 2055 mm Длина 1450 mm Размер Н 2055 mm Размер B 2900 mm Размер d мин. 50 mm Размер L 1450 mm Ширина 2900 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 119,4071 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 119,4071 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang 3B-250-A / 5408902 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang 3B-250-A / 5408902 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang 3B-250-A / 5408902 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang 3B-250-A / 5408902 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, isFang tripod , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский