- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления с помощью монтажной ленты;
• размер шлица: (l x b) 17 x 6 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 200x140x40 Размеры
Диаметр d 16 mm Размер B 96 mm Размер d мин. 30 mm Размер L 81 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4958 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4958 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 R-16 / 5408994 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 R-16 / 5408994 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 R-16 / 5408994 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский