Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок

Артикул, номер 7428141 | EAN 4012195858287

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKF, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки. Крышка тубуса из нержавеющей стали V2A.
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
Диаметр 110 mm
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность Никелированный
Размер Ø110mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,1471 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1471 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TUK2 V 7428141
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TUK2 V / 7428141 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TUK2 V / 7428141 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TUK2 V / 7428141 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Инструкции по эксплуатации Tube body, instructions for use , 0.92MB , pdf
Инструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.