- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемый по высоте тубус для монтажа в кассетных рамках RKF, а также в регулируемых по высоте круглых и квадратных кассетных рамках RKFR и RKFN. В рабочем (открытом) состоянии выступает над полом, в нерабочем (закрытом) состоянии располагается вровень с полом. Применяется в полах с влажным типом уборки Крышка тубуса и ручки изготовлены из нержавеющей стали.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 110 mm Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность Никелированный Размер Ø110mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,1455 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1455 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TUK2 GV / 7428140 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС TUK2 GV / 7428140 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TUK2 GV / 7428140 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия TUK2 GV / 7428140 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TUK2 GV / 7428140 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по эксплуатации Tube body, instructions for use , 0.92MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский