- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для стержней заземления LightEarth;
• для вбивания трубчатых заземлителей ручным молотком;
• усиленная конструкция.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 25 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0728 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0728 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LE KOPF / 3042308 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС LE KOPF / 3042308 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LE KOPF / 3042308 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LE KOPF / 3042308 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский