- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для стержней заземления ST, BP и OMEX;
• для вбивания стержневых заземлителей ручным молотком;
• усиленная конструкция.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 20 mm для глубинного заземлителя 20 mm Материал Сталь Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1885 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1885 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1820 20 / 3042200 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1820 20 / 3042200 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1820 20 / 3042200 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1820 20 / 3042200 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский