- Описание продукта
-
Описание продукта• Подходит для системы трубчатых заземлителей LE
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр заземлителя 25 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2071 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2071 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LE SPITZE / 3041409 , 0.16MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС LE SPITZE / 3041409 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LE SPITZE / 3041409 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LE SPITZE / 3041409 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский