UDHOME-ONE floor socket, without floor covering recess, BS socket, brass

Артикул, номер 7368309 | EAN 4012196952359

7368309 / UDHOME-ONE M BS
Декоративная панель
Описание продукта
Описание продукта
Square floor socket for use in dry-care systems and screed floors in indoor areas. Installation housing with pre-marked insertion openings for pipes (M20/M25). Cover adjustable to top edge of floor covering using four height-adjustment supports. The minimum installation depth is 75 mm, the height-adjustment range +30 mm. Frame and cover made of brass and visible in the floor covering. Cover with decorative plate. The load-bearing capacity of 15 kN is only guaranteed when in an unused state. The delivery includes a switched BS socket.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота 75 mm
Высота пола макс. 105 mm
Высота пола мин. 75 mm
Длина 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Комплектация Одинарная розетка BS
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Декоративная панель
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Механизм открывания Ручка
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x75
С выемкой напольного покрытия нет
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Уборка пола сухой
Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 9,068 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME-ONE M BS Декоративная панель 7368309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME-ONE M BS / 7368309 , 0.26MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UDHOME-ONE M BS / 7368309 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME-ONE M BS / 7368309 , 0.13MB , pdf

UDHOME-ONE M BS / 7368309
Загрузить