Удлинитель растра

Артикул, номер 7407536 | EAN 4012195112280

Описание продукта
Описание продукта
Для дополнительного опускания универсального кронштейна макс. на 25 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0322 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0322 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES RV 7407536
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES RV / 7407536 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GES RV / 7407536 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES RV / 7407536 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Изображение продукта GES RV / 7407536, 25.05 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.