- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.
Благодаря отверстию посередине монтажной пластины к ней легко крепится монтажная коробка типа В9/Т посредством болта, входящего в комплект.
Выступающие планки обеспечивают быстрое крепление.
Крепёжный болт FRS B 6x12 необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение вертикальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Размер 210x120 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 210 mm Ширина 7,87 in Ширина 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5549 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5549 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP WI KL. DD / 7085111 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP WI KL. DD / 7085111 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MP WI KL. DD / 7085111 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MP WI KL. DD / 7085111 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP WI KL. DD / 7085111 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский