Угловая монтажная пластина FS

Артикул, номер 7084765 | EAN 4012196146833

7084765 / MP WI KL. FS
120 mm
210 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.

Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Исполнение вертикальный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 210x120
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 210 mm
Ширина 4,72 in
Ширина 120 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5493 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5493 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MP WI KL. FS 120 mm 210 mm 7084765
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MP WI KL. FS / 7084765 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MP WI KL. FS / 7084765 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MP WI KL. FS / 7084765 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MP WI KL. FS / 7084765 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MP WI KL. FS / 7084765 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MP WI KL. FS / 7084765
Загрузить