Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036340 / Угловая секция 45° 110 FT

Угловая секция 45° 110 FT

Артикул, номер 7068557 | EAN 4012196225675

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x550
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 550 mm
Размер R 150 mm
Ширина 550 mm
Ширина 22 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7068409
1 Штук
RB 45 155 FT 550 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 7068557
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 155 FT / 7068557 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 155 FT / 7068557 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 155 FT / 7068557 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 155 FT / 7068557 , 0.12MB , pdf

RB 45 155 FT / 7068557
Загрузить