Угловая секция 45° 35 FS

Артикул, номер 6036004 | EAN 4012197345136

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Рекомендованное количество винтов 10 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7332 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7332 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036000
1 Штук
RB 45 320 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036002
1 Штук
RB 45 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036004
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 45° FS Крышка угловой секции 45° FS RBD 45 300 FS 6036407
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 330 FS / 6036004 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 330 FS / 6036004 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 45 330 FS / 6036004 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 45 330 FS / 6036004 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 330 FS / 6036004 , 0.13MB , pdf

RB 45 330 FS / 6036004
Загрузить