Указание: Этот товар снят с производства.

Угловая секция 45° 60 A4

Артикул, номер 7133271 | EAN 4012195866459

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Неперфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBU 45 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7133271
1 Штук
RBU 45 650 A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 7133273
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBU 45 640 A4 / 7133271 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBU 45 640 A4 / 7133271 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBU 45 640 A4 / 7133271 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBU 45 640 A4 / 7133271 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBU 45 640 A4 / 7133271
Загрузить