Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036210 / Угловая секция 45° 85 FS

Угловая секция 45° 85 FS

Артикул, номер 7000561 | EAN 4012196210855

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 600 mm
Размер R 150 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000529
1 Штук
RB 45 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000545
1 Штук
RB 45 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000561
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 860 FS / 7000561 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 860 FS / 7000561 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 860 FS / 7000561 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 860 FS / 7000561 , 0.12MB , pdf

RB 45 860 FS / 7000561
Загрузить