Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036100 / Угловая секция 45° 60 FS

Угловая секция 45° FS

Артикул, номер 6043763 | EAN 4012196052271

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 60 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043755
1 Штук
RB 45 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043763
1 Штук
RB 45 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043771
1 Штук
RB 45 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6043798
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 610 FS / 6043763 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 610 FS / 6043763 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 610 FS / 6043763 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 610 FS / 6043763 , 0.12MB , pdf

RB 45 610 FS / 6043763
Загрузить