Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036108 / Угловая секция 45° 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Детали для крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 400 mm Размер R 150 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 640 FS / 7000383 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 640 FS / 7000383 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 640 FS / 7000383 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 640 FS / 7000383 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf