Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036100 / Угловая секция 45° 60 FS

Угловая секция 45° Magic

Артикул, номер 6041040 | EAN 4012195881537

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6783 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6783 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 610 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041040
1 Штук
RBM 45 615 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 6041042
1 Штук
RBM 45 620 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041044
1 Штук
RBM 45 630 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041046
1 Штук
RBM 45 640 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041048
1 Штук
RBM 45 660 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6041052
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 610 FS / 6041040 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 610 FS / 6041040 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 610 FS / 6041040 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 610 FS / 6041040 , 0.12MB , pdf

RBM 45 610 FS / 6041040
Загрузить