Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036138 / Угловая секция 45° 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 400 mm Ширина 400 mm Ширина 14 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 640 FT / 6041068 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 640 FT / 6041068 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 640 FT / 6041068 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 640 FT / 6041068 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf