Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036206 / Угловая секция 45° 85 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 85 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 840 FS / 6041416 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 840 FS / 6041416 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 840 FS / 6041416 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 840 FS / 6041416 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf