- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 110 mm Размер B 400 mm Размер R 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 52,0518 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 52,0518 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский