Угловая секция 90° 110 A4

Артикул, номер 6312552 | EAN 4012195910268

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 90° горизонтальная, для всех кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.

Для придания устойчивости конструкции в области фасонных деталей необходимы дополнительные опоры.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 51,2099 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 51,2099 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WLB 90 112 A4 200 mm 2 mm 6312550
1 Штук
WLB 90 113 A4 300 mm 2 mm 6312552
1 Штук
WLB 90 114 A4 400 mm 2 mm 6312554
1 Штук
WLB 90 115 A4 500 mm 2 mm 6312556
1 Штук
WLB 90 116 A4 600 mm 2 mm 6312558
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WLB 90 113 A4 / 6312552 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WLB 90 113 A4 / 6312552 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WLB 90 113 A4 / 6312552 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WLB 90 113 A4 / 6312552 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WLB 90 113 A4 / 6312552 , 0.13MB , pdf

WLB 90 113 A4 / 6312552
Загрузить