Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036800 / Угловая секция 90° 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 110 FS / 7001894 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 110 FS / 7001894 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 110 FS / 7001894 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 110 FS / 7001894 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F